封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
INA2290 的特性
- 宽共模电压:
- 工作电压:2.7V 至 120V
- 可承受电压:-20V 至 +122V
- 出色的共模抑制比 (CMRR):
- 160dB 直流
- 85dB 交流(50kHz 时)
- 精度
- 增益:
- 增益误差:±0.1%(最大值)
- 增益漂移:±5ppm/°C(最大值)
- 失调电压:
- 失调电压:±12µV(最大值)
- 温漂:±0.2µV/°C(最大值)
- 增益:
- 可用增益:
- A1 器件:20V/V
- A2 器件:50V/V
- A3 器件:100V/V
- A4 器件:200V/V
- A5 器件:500V/V
- 高带宽:1.1MHz
- 压摆率:2V/µs
- 静态电流:370µA (每通道)
INA2290 的说明
INAx290 是一款超精密电流检测放大器,可在 2.7V 至 120V 的宽共模范围内测量分流电阻器上的压降。该器件在 ±12µV(最大值)的超低失调电压、±0.1%(最大值)的小增益误差和 160dB(典型值)的高直流 CMRR 等特性的综合作用下,可实现超高精度的电流测量精度。 INAx290 凭借 1.1MHz(增益为 20V/V)的高带宽和 85dB(50kHz 时)的交流 CMRR,不仅适用于直流电流测量,还适用于高速应用(例如,快速过流保护)。
INAx290 通过在 2.7V 至 120V 的宽共模范围内测量分流电阻器上的压降,可提供进行超精密电流测量的功能。 INAx290 器件采用十分节省空间的封装。单通道 INA290 器件采用 SC-70 封装,双通道 INA2290 器件采用 MSOP-8 封装,而四通道 INA4290 器件采用 4mm x 4mm 的 QFN 封装。
INAx290 由一个 2.7V 至 20V 的单电源供电,单通道器件每通道仅消耗 370µA 的电源电流(典型值)。这些器件具有五个增益选项:20V/V、50V/V、100V/V、200V/V 和 500V/V。借助零漂移架构的低失调电压,可在扩展工作温度范围(-40°C 至 +125°C)内使用低欧姆值分流器进行电流感应。