封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGS) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
INA226 的特性
- 感测的总线电压范围:0V 至36V
- 高侧或低侧感
- 报告电流、电压和功
- 高精度:
- 0.1% 增益误差(最大值)
- 10µV 偏移(最大值)
- 可配置的取平均值选
- 16 个可编程地址
- 由2.7V 至5.5V 电源供电
- 10 引脚DGS 超薄小外形尺寸(VSSOP) 封装
应用范
- 服务器
- 电信设备
- 计算
- 电源管理
- 电池充电器
- 电源
- 测试设备
All trademarks are the property of their respective owners.
INA226 的说明
INA226 是一款分流/功率监视器,具有 I2C™或 SMBUS 兼容接口。 该器件 监视分流压降和总线电源 电压。 可编程校准值、转换时间和取平均值功能与内 部乘法器相结合,可实现电流值(单位为安培)和功率 值(单位为瓦)的直接读取。
INA226 可在 0V 至 36V 的共模总线电压范围内感测电 流,与电源电压无关。 该器件由一个 2.7V 至 5.5V 的 单电源供电,电源电流典型值为 330µA。 该器件的额 定工作温度范围为 40°C 至 125°C,I2C 兼容接口上 具有多达 16 个可编程地址。