封装信息
封装 | 引脚 WSON (DSK) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
INA223 的特性
- 宽共模范围:0V 至 26V
- ±100µV 偏移(最大,增益 = 300 V/V)
- 准确度
- ±0.25% 分流电压增益错误(最大值)
- ±0.15% 总线电压增益错误(最大值)
- 1.25% 功率错误(最大值)
- 0.3μV/°C 偏移漂移(最大值)
- 50 ppm/°C 增益漂移(最大值)
- 可编辑增益
- 电流分流电压增益:20,128,300
- 总线电压衰减:1/10,1/5,2/5
- 监控/测量/报告:
- 即时功率
- 总线电压
- 负载电流间的关系
- 瞬态电流:250µA(最大值)
- 关断电流:1µA(最大值)
INA223 的说明
INA223 是一款电压输出器件,通过感测 0V 至 26V 的共模电压上分流的压降,此器件监控电流、总线电压、和电源线的功率。共模电压范围与电源电压无关。 零漂移架构的低偏移在整个分流中使得电流感测的最大压降低至 10mV 的满量程。
INA223 包括一个用于调整此器件配置设置的两线制接口。 此接口用于控制指向器件输出的信号(电流分流电压、总线电压、或者功率)。 多个增益和衰减设置可通过两线制进行设定以实现应用专用配置。 可编辑增益特性也使得此器件可在更宽泛的动态电流负载范围内运行而无需切换到使用的感测元件。
提供了一个关断特性来禁用此器件并高效地从并联电阻器和电源电压上断开,从而减少了对电池的消耗。
INA223 由单一 +2.7V 至 +5.5V 电源供电运行,消耗的最大电源电流为 250µA。 此器件额定扩展温度范围介于 -40°C 至 +105°C 之间并采用小外形尺寸无引线 (SON)-10 封装。