封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 75 | TUBE |
INA219 的特性
- 感测的总线电压范围:0V 至 26V
- 报告电流、电压、和功率
- 16 个可编程地址
- 高精度:整个温度范围内的精度为 0.5%(最大值)(INA219B)
- 滤波选项
- 校准寄存器
- 小外形尺寸晶体管 (SOT) 23-8 和小外形尺寸集成电路 (SOIC)-8 封装
INA219 的说明
INA219 是一款具备 I2C 或 SMBUS 兼容接口的分流器和功率监测计。该器件监测分流器电压降和总线电源电压,转换次数和滤波选项可通过编程设定。可编程校准值与内部乘法器相结合,支持直接读取电流值(单位:安培)。通过附加乘法寄存器可计算功率(单位:瓦)。I2C 或 SMBUS 兼容接口 具有 16 个可编程地址。
INA219 提供两种级别:A 级和 B 级。B 级型号的精度更高且精密规范更加严格。
INA219 可在 0V 至 26V 范围内感测总线中的分压。该器件由 3V 至 5.5V 单电源供电,电源的最大流耗为 1mA。INA219 的工作温度范围为 -40°C 至 125°C。