封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGS) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
INA2181 的特性
- 共模范围 (VCM):–0.2V 至 +26V
- 高带宽:350kHz(A1 器件)
- 失调电压:
- VCM = 0V 时为 ±150µV(最大值)
- VCM = 12V 时为 ±500µV(最大值)
- 输出压摆率:2V/µs
- 双向电流检测功能
- 精度:
- ±1% 增益误差(最大值)
- 1µV/°C 温漂(最大值)
- 增益选项:
- 20V/V(A1 器件)
- 50V/V(A2 器件)
- 100V/V(A3 器件)
- 200V/V(A4 器件)
- 静态电流:260µA(最大值)(INA181)
INA2181 的说明
INA181、INA2181 和 INA4181 (INAx181) 电流检测放大器专为经成本优化的应用而设计。这些器件是一系列双向电流检测放大器(也称为电流分流监控器),可在独立于电源电压的 –0.2V 至 +26V 范围内的共模电压中感测电流检测电阻器上的压降。INAx181 系列器件在四个固定增益器件选项中集成了匹配的电阻器增益网络:20V/V、50V/V、100V/V 或 200V/V。此匹配的增益电阻网络可最大限度地减少增益误差,并降低温度漂移。
这些器件由 2.7V 至 5.5V 单电源供电。单通道 INA181 消耗的最大电源电流为 260µA;而双通道 INA2181 消耗的最大电源电流为 500µA,四通道 INA4181 消耗的最大电源电流为 900µA。
INA181 提供 6 引脚 SOT-23 封装和 SC70 封装。INA2181 提供 10 引脚 VSSOP 和 WSON 封装。INA4181 可提供 20 引脚 TSSOP 封装。所有器件选项的额定扩展工作温度范围均为 –40°C 至 +125°C。