封装信息
封装 | 引脚 UQFN (RSW) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
INA216 的特性
- INA216A1:25V/V
- INA216A2:50V/V
- INA216A3:100V/V
- INA216A4:200V/V
- 笔记本计算机
- 移动电话
- 电信类设备
- 电源管理
- 电池充电器
INA216 的说明
INA216 是一款高侧电压输出电流分流监控器,此监控器能够感测介于 +1.8 至 +5.5V 之间共模电压范围上整个分流器的压降。 四个固定的可用增益为:25V/V,50V/V,100V/V,和 200V/V。零漂移架构的低偏移能够实现整个分流器上最大压降低至 10mV 满量程的电流感测,或者具有超过 1000:1 的宽动态范围。
这些器件由一个 +1.8V 至 +5.5V 的单电源供电,汲取一个 25μA 的最大电源电流。 INA216 系列产品额定温度范围介于 -40°C 至 +125°C 之间并采用芯片级封装。