6-pin (DCK) package image

INA214AQDCKRQ1 正在供货

AEC-Q100、26V、双向、高精度电流检测放大器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

INA214-Q1 的特性

  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
  • 功能安全型
  • 宽共模范围:-0.3V 到 26V
  • 失调电压:±100µV(最大值) (支持 10mV 满量程分流压降)
  • 精度:
    • 增益误差:
      • ±1%(整个温度范围内的最大值,A、B 版本)
      • ±0.5%(C 版本)
    • 温漂0.5µV/°C(最大值)
    • 增益漂移:10ppm/°C(最大值)
  • 增益选择:
    • INA210-Q1:200V/V
    • INA211-Q1:500V/V
    • INA212-Q1:1000V/V
    • INA213-Q1:50V/V
    • INA214-Q1:100V/V
    • INA215-Q1:75V/V
  • 静态电流:100µA(最大值)
  • 封装:6 引脚 SC70

INA214-Q1 的说明

INA21x-Q1 系列器件是电压输出、电流分流监控器(也称为电流检测放大器),可在独立于电源电压的 –0.3V 至 26V 范围内的共模电压中感应分流器上的压降。共有五种固定增益可供选择:50V/V、75V/V、100V/V、200V/V、500V/V 和 1000V/V。该系列器件通常用于过流检测、电压反馈控制环路或用作功率监控器。零漂移架构的低偏移使得该器件能够在分流器上的最大压降低至 10mV(满量程)的情况下进行电流检测。

这些器件由 2.7V 至 26V 的单个电源供电,消耗的最大电源电流为 100µA。这些器件具有 –40°C 至 +125°C 的工作温度范围,并且采用 6 引脚 SC70 封装。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息