封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 40 | TUBE |
INA2126 的特性
- 低静态电流:175 µA/channel
- 宽电源电压范围:±1.35V 至 ±18 V
- 低失调电压:250µA(最大值)
- 低温漂:3µV/°C(最大值)
- 低噪声:35nV/√Hz
- 低输入偏置电流:25nA(最大值)
- 温度范围:–40°C 至 +85°C
- 多种封装选项:
- 单通道:
- INA126P/PA 8 引脚 PDIP (P)
- INA126U/UA 8 引脚 SOIC (D)
- INA126E/EA 8 引脚 VSSOP (DGK)
- 双通道:
- INA2126P/PA 16 引脚 PDIP (N)
- INA2126U/UA 16 引脚 SOIC (D)
- INA2126E/EA 16 引脚 SSOP (DBQ)
- 单通道:
INA2126 的说明
INA126 和 INA2126 (INAx126) 是用于精确、低噪声、差分信号采集的精密仪表放大器。这些器件均采用双运算放大器设计,具有低静态电流(175µA/通道),可提供出色的瞬态性能。由于这些特性再加上 ±1.35V 至 ±18V 的宽工作电压范围,因此 INAx126 非常适合便携式仪表和数据采集系统。
可通过单个外部电阻器在 5V/V 到 10000V/V 范围内设置增益。精密输入电路提供低失调电压(250µV,最大值)、低失调电压漂移(3µV/°C,最大值)和出色的共模抑制。
所有版本的额定工作温度范围均为 –40°C 至 +85°C 工业温度范围。