封装信息
封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
INA210-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
- 功能安全型
- 宽共模范围:-0.3V 到 26V
- 失调电压:±100µV(最大值) (支持 10mV 满量程分流压降)
- 精度:
- 增益误差:
- ±1%(整个温度范围内的最大值,A、B 版本)
- ±0.5%(C 版本)
- 温漂0.5µV/°C(最大值)
- 增益漂移:10ppm/°C(最大值)
- 增益误差:
- 增益选择:
- INA210-Q1:200V/V
- INA211-Q1:500V/V
- INA212-Q1:1000V/V
- INA213-Q1:50V/V
- INA214-Q1:100V/V
- INA215-Q1:75V/V
- 静态电流:100µA(最大值)
- 封装:6 引脚 SC70
INA210-Q1 的说明
INA21x-Q1 系列器件是电压输出、电流分流监控器(也称为电流检测放大器),可在独立于电源电压的 –0.3V 至 26V 范围内的共模电压中感应分流器上的压降。共有五种固定增益可供选择:50V/V、75V/V、100V/V、200V/V、500V/V 和 1000V/V。该系列器件通常用于过流检测、电压反馈控制环路或用作功率监控器。零漂移架构的低偏移使得该器件能够在分流器上的最大压降低至 10mV(满量程)的情况下进行电流检测。
这些器件由 2.7V 至 26V 的单个电源供电,消耗的最大电源电流为 100µA。这些器件具有 –40°C 至 +125°C 的工作温度范围,并且采用 6 引脚 SC70 封装。