封装信息
封装 | 引脚 TSSOP (PW) | 14 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
INA203-Q1 的特性
- 汽车电子 应用认证
- 电流感测放大器
- 共模范围:-16V 至 +80V
- 精度:整个温度范围内的精度为 3.5%(最大值)
- 带宽:500 kHz
- 增益:20V/V
- 集成双比较器:
- 具有锁存功能的比较器 1
- 延迟可选的比较器 2
- 静态电流:1.8mA
- 锁存性能可达 100mA,符合 AEC-Q100 I 级标准
- 封装:薄型小外形尺寸 (TSSOP)-14
INA203-Q1 的说明
INA203-Q1 是一款单向分流监测计(也称电流感测放大器),具备电压输出、两个比较器和电压基准。INA203-Q1 能够在 -16V 至 +80V 范围内的共模电压下感测分流器两端的压降。INA203-Q1 的增益为 20V/V,带宽高达 500kHz。
INA203-Q1 采用两个开漏比较器及 0.6V 内部基准,还可提供 1.2V 基准输出。比较器基准可由外部输入替代。比较器 1 具备锁存功能,而比较器 2 的延迟可由用户通过编程设定。
INA203-Q1 由 2.7V 至 18V 单电源供电。该器件可在 -40°C 至 +125°C 扩展工作温度范围内额定运行。