封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
INA200-Q1 的特性
- 适用于汽车电子 应用
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件的带电模型 (CDM) ESD 分类等级 C3B
- 电流感测放大器:
- 共模范围:-16V 至 +80V
- 整个温度范围内的最大误差为 3.5%
- 带宽:500kHz (INA200-Q1)
- 三种增益选项:
- 20V/V (INA200-Q1)
- 50V/V (INA201-Q1)
- 100V/V (INA202-Q1)
- 集成开漏比较器
- 锁存功能
- 0.6V 内部电压基准
- 静态电流:1800μA(最大值)
- 闩锁电流超过 100mA,符合 JESD78 标准
- 封装:超薄小外形尺寸封装 (VSSOP)-8
应用
- 电动助力转向 (EPS) 系统
- 车身控制模块
- 刹车系统
- 电子稳定性控制 (ESC) 系统
All trademarks are the property of their respective owners.
INA200-Q1 的说明
INA200-Q1、INA201-Q1 和 INA202-Q1 (INA20x-Q1) 是具有电压输出的低侧或高侧分流监控器。INA20x-Q1 器件能够在 -16V 至 +80V 范围内的共模电压下感测分流器两端的压降。INA20x-Q1 提供三种输出电压级别,即 20V/V、50V/V 和 100V/V,带宽高达 500kHz。
INA20x-Q1 还集成了开漏比较器和内部电压基准,电压阈值为 0.6V。外部分压器设定电流跳变点。比较器具有锁存功能,可通过将 RESET 引脚接地(或悬空)进入透明状态。
INA20x-Q1 由 2.7V 至 18V 的单电源供电,最大供电电流为 1800μA。这些器件均采用超小型 VSSOP-8 封装,而且额定工作环境温度范围均扩展为 -40°C 至 +125°C。