封装信息
封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
INA190 的特性
- 低输入偏置电流:500pA(典型值)
(支持微安级电流测量) - 低功耗:
- 低电源电压 VS:1.7V 至 5.5V
- 低关断电流:100nA(最大值)
- 低静态电流:25°C 下为 50µA(典型值)
- 精度:
- 共模抑制比:132dB(最小值)
- 增益误差:±0.2%(A1 器件)
- 增益漂移:7ppm/°C(最大值)
- 失调电压 VOS:±15µV(最大值)
- 温漂:80nV/°C(最大值)
- 宽共模电压:–0.2V 至 +40V
- 双向电流检测功能
- 增益选项:
- INA190A1:25V/V
- INA190A2:50V/V
- INA190A3:100V/V
- INA190A4:200V/V
- INA190A5:500V/V
INA190 的说明
INA190 是一款低功耗、电压输出、电流分流监控器(也称为电流检测放大器)。此器件常用于过流保护、针对系统优化的精密电流测量或闭环反馈电路。INA190 可在独立于电源电压的 –0.2V 至 +40V 的共模电压下检测分流器上的压降。
该器件的低输入偏置电流允许使用较大的电流检测电阻器,从而能够提供微安级的精确电流测量。零漂移架构的低失调电压扩展了电流测量的动态范围。此功能可支持较小的感应电阻器在具有较低功率损耗的同时,仍提供精确的电流测量。
INA190 由 1.7V 至 5.5V 的单电源供电,在启用时消耗的最大电源电流为 65µA;而在禁用时仅为 0.1µA。提供五个固定增益选项:25V/V、50V/V、100V/V、200V/V 或 500V/V。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,并采用 UQFN、SC70 和 SOT-23 封装。