封装信息
封装 | 引脚 WSON (DRJ) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 1,000 | LARGE T&R |
INA188 的特性
- 出色的直流性能:
- 低输入偏移电压:55μV(最大值)
- 低输入偏移漂移:0.2μV/°C(最大值)
- 高共模抑制比 (CMRR):104dB,增益 ≥ 10(最小值)
- 低输入噪声:
- 1kHz 时为 12nV/√Hz
- 0.25 μVPP(0.1Hz 至 10Hz)
- 宽电源范围:
- 单电源:4V 至 36V
- 双电源:±2V 至 ±18V
- 通过单个外部电阻设置增益:
- 增益公式:G = 1 + (50kΩ / RG)
- 增益误差:0.007%,G = 1
- 增益漂移:5ppm/°C(最大值),G = 1
- 输入电压:(V–) + 0.1V 至 (V+) – 1.5V
- 已过滤射频干扰 (RFI) 的输入
- 轨到轨输出
- 低静态电流:1.4mA
- 工作温度范围:-55°C 至 +150°C
- 小外形尺寸集成电路 (SOIC)-8 和双边扁平无引线 (DFN)-8 封装
应用范围
- 桥式放大器
- 心电图 (ECG) 放大器
- 压力传感器
- 医疗仪表
- 便携式仪表
- 衡器
- 热电偶放大器
- 电阻式温度检测器 (RTD) 传感器放大器
- 数据采集
All trademarks are the property of their respective owners.
INA188 的说明
INA188 是一款精密的仪表放大器,其采用德州仪器 (TI) 专有的自动归零技术,可实现低偏移电压、近零偏移和增益漂移、出色的线性度以及向下扩展至直流的超低噪声密度 (12nV/√Hz)。
INA188 经优化可提供超过 104dB 的出色共模抑制比 (G ≥ 10)。 出色的共模和电源抑制性能可为高分辨率的精密测量应用提供支持。 这种通用型三运放设计可提供轨到轨输出、由 4V 单电源或高达 ±18V 的双电源供电的低电压运行以及一个高阻抗的宽输入范围。 这些规范值使得该器件成为通用信号测量和传感器调节应用(如温度或桥式应用)的理想选择。
可通过单个外部电阻在 1 到 1000 范围内设置增益。 INA188 设计为采用符合行业标准的增益公式: G = 1 + (50kΩ / RG)。 基准引脚可用于单电源运行过程中的电平转换或者用于偏移校准。
INA188 的额定运行温度范围为 -40°C 至 +125°C。