封装信息
封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
INA186-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 提供功能安全
- 宽共模电压范围 VCM: –0.2V 至 +40V ,可承受高达 42V 的电压(建议用于汽车类 12V 电池应用)
- 低输入偏置电流 IIB:500 pA(典型值)
- 低功耗:
- 低电源电压 VS:1.7V 至 5.5V
- 低静态电流 IQ:48 µA(典型值)
- 精度:
- 共模抑制比:120 dB(最小值)
- 增益误差 EG:±1%(最大值)
- 增益漂移:10 ppm/°C(最大值)
- 失调电压 VOS:±50µV(最大值)
- 失调漂移:0.5 µV/°C(上限)
- 双向电流感测功能
- 增益选项:
- INA186A1-Q1:25 V/V
- INA186A2-Q1:50V/V
- INA186A3-Q1:100V/V
- INA186A4-Q1:200V/V
- INA186A5-Q1:500V/V
INA186-Q1 的说明
INA186-Q1 汽车类、低功耗电压输出电流感测放大器(也被称为电流分流监控器)。 此器件常用于监控直接连接到汽车类 12V 电池的系统。 INA186-Q1 可在独立于电源电压的 –0.2V 至 +40V 的共模电压下感测分流器上的压降。 此外,输入引脚还具有 42V 的绝对最大电压。
INA186-Q1 的低输入偏置电流允许使用较大的电流感测电阻器,从而能够提供微安级的精确电流测量。零漂移架构的低失调电压扩展了电流测量的动态范围。此功能可支持较小的感应电阻器在具有较低功率损耗的同时,仍提供精确的电流测量。
INA186-Q1 由 1.7V 至 5.5V 单电源供电,在启用时消耗的最大电源电流为 90 µA。提供了五种固定增益选项:25V/V、50V/V、100V/V、200V/V 或 500V/V。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C,并且采用 SC70、SOT-23 (5) 和 SOT-23 (8) 封装。 SC70 和 SOT-23 (DDF) 封装支持双向电流测量,而 SOT-23 (DBV) 仅支持单向电流测量。