6-pin (DRL) package image

INA185A1IDRLT 正在供货

采用超小型 SOT-563 封装的 26V、350kHz、双向高精度电流检测放大器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

INA185A1IDRLR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 4,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAUAG
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-5X3 (DRL) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

INA185 的特性

  • SC70 和 SOT-563 封装
    • SC70 提供与现有解决方案的兼容性
    • SOT-563 尺寸比 SC70 小 39%
    • SOT-563 尺寸为 1.6mm × 1.6mm × 0.55mm
  • 共模范围 (VCM):–0.2V 至 +26V
  • 高带宽:350kHz(A1 器件)
  • 失调电压:
    • VCM = 0V 时为 ±55µV(最大值)
    • ±100µV(最大值),VCM = 12V(A4 器件)
  • 输出压摆率:2V/µs
  • 双向电流检测功能
  • 精度:
    • 最大增益误差(A1、A2、A3):±0.2%
    • 最大温漂:0.5µV/°C
  • 增益选项:
    • 20V/V(A1 器件)
    • 50V/V(A2 器件)
    • 100V/V(A3 器件)
    • 200V/V(A4 器件)
  • 静态电流:260µA(最大值)

INA185 的说明

INA185 电流检测放大器专为成本敏感、空间受限的应用而设计。此器件是一个双向电流检测放大器(也称为电流分流监控器),可在独立于电源电压的 –0.2V 至 +26V 范围内的共模电压中感测电流检测电阻器上的压降。INA185 集成了匹配的电阻增益网络,支持四个固定增益器件选项:20V/V、50V/V、100V/V 或 200V/V。此匹配的增益电阻网络可尽可能减少增益误差,并降低温度漂移。

INA185 由 2.7V 至 5.5V 单电源供电。该器件消耗的最大电源电流为 260µA,并且具有高压摆率和带宽,因此非常适合许多电源和电机控制应用。

INA185 采用业界通用的 SC70 封装和薄型 6 引脚 SOT-563 封装。SOT-563 封装的外形面积仅为 2.56mm2,包括器件引脚。所有器件选项都具有 –40°C 至 +125°C 的扩展额定工作温度范围。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

INA185A1IDRLR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 4,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息