封装信息
封装 | 引脚 SOIC (D) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 75 | TUBE |
INA146 的特性
- 高共模电压:
- V S = 5V 时为 40V
- V S =±15V 时为 ±100V
- 差分增益 = 0.1V/V 至 100V/V:
- 可通过外部电阻器设定
- 低静态电流:570µA
- 宽电源电压范围:
- 单电源:4.5V 至 36V
- 双电源:±2.25V 至 ±18V
- 低增益误差:0.025%
- 高共模抑制:80dB
INA146 的说明
INA146 是一款精密差分放大器,用于精确衰减高差分电压并抑制高共模电压,以便与常见信号处理电压电平兼容。高电压功能还可提供固有的输入保护。输入共模范围扩展到超出两个电源轨,从而使 INA146 成为单电源和双电源应用的理想选择。
片上精密电阻器经过激光修整,可实现精确增益和高共模抑制。这些电阻器的出色 TCR 跟踪功能可在温度范围内提供持续的高精度。
当输出放大器用作单位增益缓冲器时,10:1 差分放大器可提供 0.1V/V 增益。在此配置中,可以测量高达 ±100V 的输入电压。可使用一个外部电阻器对来设定大于 0.1V/V 的增益,而不会影响共模输入范围。
INA146 采用 SO-8 表面贴装封装,可在 –40°C 至 85°C 的额定工业工作温度范围内运行。