封装信息
封装 | 引脚 WSON (DMB) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
HDC2080 的特性
- 相对湿度范围:0% 至 100%
- 湿度精度:±2%(典型值),±3%(最大值)
- 温度精度:±0.2°C(典型值),±0.4°C(最大值)
- 睡眠模式电流:50nA(典型值),100nA(最大值)
- 平均电源电流(每秒测量 1 次)
- 300nA:仅 RH%(11 位)
- 550nA:RH%(11 位)+ 温度(11 位)
- 温度范围:
- 工作:–40°C 至 85°C
- 可使用:–40°C 至 125°C
- 电源电压范围:1.62V 至 3.6V
- 具有自动测量模式
- I2C 接口兼容性
HDC2080 的说明
HDC2080 器件是一款采用小型 DFN 封装的集成式湿度和温度传感器,能够以超低功耗提供高准确度测量。这款电容式传感器包括新的集成数字功能和用于消散冷凝和湿气的加热元件。 HDC2080 数字功能包括可编程中断阈值,因此能够提供警报和系统唤醒,而无需微控制器持续对系统进行监控。同时, HDC2080 还具有可编程采样间隔,功耗较低,并且支持 1.8V 电源电压,因此非常适合电池供电型系统。
HDC2080 为各种环境监测和物联网 (IoT) 应用(如智能恒温器和智能家居助理)提供高准确度测量功能。对于印刷电路板 (PCB) 区域较小的设计,可以通过使用与 HDC2080 完全软件兼容的 HDC2010 获得较小的芯片级封装 (CSP) 选项。
对于具有严格功率预算限制的应用, HDC2080 可通过自动测量模式自动开启温度和湿度测量。有了该特性,用户便可以将微控制器配置为深度睡眠模式,因为 HDC2080 不再需要依赖微控制器来开启测量过程。