封装信息
封装 | 引脚 DSBGA (YPA) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
HDC2010 的特性
- 相对湿度范围:0% 至 100%
- 湿度精度:±2%
- 休眠电流:50nA
- 平均电源电流(每秒测量 1 次)
- 仅 RH(11 位):300nA
- RH(11 位)+ 温度(11 位):550nA
- 温度范围:
- 工作:–40°C 至 85°C
- 可使用:–40°C 至 125°C
- 温度精度:典型值 ±0.2°C
- 电源电压:1.62V 至 3.6V
- 可编程采样率(5Hz、2Hz、1Hz、0.2Hz、0.1Hz、1/60Hz、1/120Hz)或按需触发
- I2C 接口
HDC2010 的说明
HDC2010 是一款采用超紧凑 WLCSP(晶圆级芯片级封装)的集成式湿度和温度传感器,能够以超低功耗提供高精度测量。HDC2010 的传感元件位于器件底部,有助于 HDC2010 抵抗粉尘、灰尘以及其他环境污染物的影响,从而更加稳定可靠。这款电容式传感器包括新的集成数字特性和用于消散冷凝和湿气的加热元件。HDC2010 数字特性包括可编程中断阈值,因此能够提供警报/系统唤醒,而无需微控制器持续对系统进行监控。同时,HDC2010 具有可编程采样间隔、低固有功耗,并且支持 1.8V 电源电压,使其非常适合电池供电系统。
HDC2010 为各种环境监测应用和物联网(IoT)(如智能恒温器、智能家居助理和可穿戴设备)提供高精度测量功能。HDC2010 还可用于为冷链运输和易腐货物的储存提供关键温度和湿度数据,以帮助确保食品和药物等产品新鲜送达。
HDC2010 经过工厂校准,温度精度为 0.2°C,相对湿度精度为 2%,并配备了加热元件,可消除冷凝和湿气,从而增加可靠性。HDC2010 支持的工作温度范围为 -40°C 至 125°C,相对湿度范围为 0% 至 100%。