封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RGH) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 4,500 | LARGE T&R |
FDC2114-Q1 的特性
- 适用于汽车电子 应用
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:环境运行温度范围为 -40°C 至 +125°C
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C5
- 抗电磁干扰 (EMI) 架构
- 最高输出速率(每条激活通道):
- 13.3KSPS(FDC2112-Q1 和 FDC2114-Q1)
- 4.08KSPS(FDC2212-Q1 和 FDC2214-Q1)
- 最大输入电容:250nF(10kHz 频率,1mH 电感时)
- 传感器激励频率:10kHz 至 10MHz
- 通道数:2 或 4
- 分辨率:高达 28 位
- 均方根 (RMS) 噪声:0.3fF(100SPS 且 f传感器 = 5MHz 时)
- 电源电压:2.7V 至 3.6V
- 功耗:2.1mA(有源)
- 低功耗休眠模式:35μA
- 关断电流:200nA
- 接口:I2C
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
应用
- 抗 EMI 型接近度传感器
- 抗 EMI 型手势识别
- 抗 EMI 型外来物体检测
- 抗 EMI 型雨/雾/冰/雪传感器
- 汽车车门/脚踢传感器
All trademarks are the property of their respective owners.
FDC2114-Q1 的说明
电容式传感是一种低功耗、低成本且高分辨率的非接触式感测技术, 适用于 接近度检测、手势识别等各类应用。电容式传感系统中的传感器可以采用任意金属或导体,因此可实现高度灵活的低成本系统设计。
电容式传感应用灵敏度的主要限制因素 在于 传感器的噪声敏感性。FDC2x1x-Q1 采用创新型抗 EMI 架构,即使在高噪声环境中也能使性能保持不变。
FDC2x1x-Q1 是面向电容式传感解决方案的抗噪声和 EMI、高分辨率、高速、多通道电容-数字转换器系列。该系列器件采用基于窄带的创新型架构,可对噪声和干扰进行高度抑制,同时在高速条件下提供高分辨率。该系列器件支持宽激励频率范围,可为系统设计带来灵活性。