封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGS) | 10 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,500 | LARGE T&R |
FDC1004-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 符合 AEC-Q100 标准的下列结果
- 器件温度等级 1:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 2
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C5
- 输入范围:±15pF
- 测量分辨率:0.5fF
- 最大偏置电容:100pF
- 可编程输出速率:100/200/400S/s
- 最大屏蔽负载:400pF
- 电源电压:3.3V
- 温度范围:–40°C 至 125°C
- 电流消耗:
- 工作时:750µA
- 待机时:29µA
- 接口:I2C
- 通道数:4
应用
- 接近传感器
- 手势识别
- 汽车车门/脚踢传感器
- 汽车雨滴传感器
- 远程和直接液位传感器
- 高分辨率金属分析
- 雨/雾/冰/雪传感器
- 材料尺寸检测
All trademarks are the property of their respective owners.
FDC1004-Q1 的说明
采用接地电容传感器的电容式感测是一种超低功耗、低成本且高分辨率的非接触式感测技术,适用于接近传感、手势识别、材料分析和远程液位感测等各类应用。 电容式传感系统中的传感器可以采用任意金属或导体,因此可实现高度灵活的低成本系统设计。
FDC1004Q 是一款面向电容式传感解决方案的高分辨率 4 通道电容数字转换器,并且符合 AEC-Q100 标准。 每个通道的满量程范围均为 ±15pF,可处理高达 100pF 的传感器偏置电容,该偏置电容既可以在内部编程,也可以是一个外部电容,用于跟踪环境随时间和温度的变化。 凭借较高的偏置电容能力,可以使用远程传感器。
此外,FDC1004Q 还包含用于实现传感器屏蔽的屏蔽驱动器,不但可降低电磁干扰 (EMI),而且有助于聚焦电容传感器的传感方向。 FDC1004Q 外形小巧,非常适合空间受限类应用。 FDC1004Q 采用 10 引脚超薄小外形尺寸 (VSSOP) 封装,支持在量产过程中进行光学检测,并且具有用于连接 MCU 的 I2C 接口。