DSLVDS1001-1002EVM 的特性
- DSLVDS1001 将单端 LVTTL/LVCMOS 转换为差动 LVDS
- DSLVDS1002 将差动 LVDS 转换为单端 LVTTL/LVCMOS
- 开关速率高达 400Mbps (200MHz)
- 单电源或双电源运行:3.3V
DSLVDS1001-1002EVM 的说明
DSLVDS1001-1002EVM 是一个评估模块,专为评估德州仪器 (TI) DSLVDS1001 3.3V LVDS 差动线路驱动器和 DSLVDS1002 3.3V LVDS 差动线路接收器的性能和功能而设计。利用该套件,用户可以快速评估 DSLVDS1001 和 DSLVDS1002 支持的输出波形特性和信号完整性。利用接头引脚,可以访问 DSLVDS1001 和 DSLVDS1002 输入和输出,并且有助于连接到实验室设备或用户系统以进行性能评估。