DSLVDS1001-1002EVM

DSLVDS1001-1002EVM

立即订购

概述

DSLVDS1001-1002EVM 是一种评估模块,专为评估德州仪器 (TI) DSLVDS1001 3.3V LVDS 差分线路驱动器和 DSLVDS1002 3.3V LVDS 差分线路接收器的性能和功能而设计。利用该套件,用户可以快速评估 DSLVDS1001 和 DSLVDS1002 支持的输出波形特性和信号完整性。通过接头引脚,可以访问 DSLVDS1001 和 DSLVDS1002 输入和输出,并且有助于连接到实验室设备或用户系统进行性能评估。

特性
  • DSLVDS1001 将单端 LVTTL/LVCMOS 转换为差分 LVDS
  • DSLVDS1002 将差分 LVDS 转换为单端 LVTTL/LVCMOS
  • 高达 400Mbps (200MHz) 的开关速率
  • 单电源或双电源运行:3.3V

DSLVDS1001-1002EVM HSDC046-002 电路板

LVDS、M-LVDS 和 PECL IC
DS90LV012A — 400Mbps LVDS 单路高速差动接收器 DSLVDS1001 — 400Mbps LVDS 单路高速差动驱动器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

DSLVDS1001-1002EVM — 单通道 LVDS 驱动器和接收器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

DSLVDS1001-1002EVM — 单通道 LVDS 驱动器和接收器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 DSLVDS1001-1002EVM User's Guide 2018-7-20
证书 DSLVDS1001-1002EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款。

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。

视频