封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 60 | TUBE |
DRV8884 的特性
- 脉宽调制 (PWM) 微步进电机驱动器
- 最高 1/16 微步进
- 非循环和标准 ½ 步进模式
- 集成电流检测功能
- 无需检测电阻
- ±6.25% 满量程电流精度
- 慢速衰减和混合衰减选项
- 8.0V 至 37V 的工作电源电压范围
- 低 RDS(ON):24V 和 25°C 条件下为 1.4Ω HS + LS
- 高电流容量
- 每个桥的满量程为 1.0A
- 每个桥的均方根 (rms) 为 0.7A
- 固定的关断时间 PWM 斩波
- 简单的 STEP/DIR 接口
- 低电流休眠模式 (20µA)
- 小型封装和外形尺寸
- 24 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) PowerPAD™封装
- 28 WQFN 封装
- 保护 特性
- VM 欠压锁定 (UVLO)
- 电荷泵欠压 (CPUV)
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
- 故障条件指示引脚 (nFAULT)
DRV8884 的说明
DRV8884 器件是一款面向工业设备应用的步进电机 驱动器。此器件具有两个 N 沟道功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) H 桥驱动器、一个微步进分度器以及集成电流检测功能。DRV8884 能够驱动高达 1.0A 的满量程输出电流或 0.7A rms 输出电流(采用适当的印刷电路板 (PCB) 接地层进行散热,电压为 24V,TA = 25°C)。
DRV8884 集成了电流检测功能,消除了对两个外部检测电阻的需求。
STEP/DIR 引脚提供简单的控制接口。器件可配置为多种步进模式,从全步进模式到 1/16 步进模式。凭借专用的 nSLEEP 引脚,该器件可提供一种低功耗的休眠模式,从而实现超低静态电流待机。
该器件内置以下保护功能:欠压、电荷泵故障、过流、短路以及过热保护。故障状态通过 nFAULT 引脚指示。