封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RHR) | 28 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
DRV8881 的特性
- 双路 H 桥电机驱动器
- 双极步进电机驱动器
- 单路或双路刷式直流电机驱动器
- 6.5V 至 45V 的工作电源电压范围
- 两个控制接口选项
- PHASE/ENABLE (DRV8881E)
- PWM (DRV8881P)
- 多种衰减模式,可为任何电机提供支持
- AutoTune™(仅限 DRV8881E)
- 混合衰减
- 慢速衰减
- 快速衰减
- 平滑运动的自适应消隐时间
- 并行工作模式(仅限 DRV8881P)
- 可配置关断时间脉宽调制 (PWM) 斩波
- 10、20 或 30μs 关断时间
- 3.3V,10mA 低压降 (LDO) 稳压器
- 低电流休眠模式 (28μA)
- 小型封装尺寸
- 28 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) (PowerPAD) 封装
- 28 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) (PowerPAD) 封装
- 保护特性
- VM 欠压闭锁 (UVLO)
- 电荷泵电压 (CPUV)
- 过流保护 (OCP)
- 自动过流保护 (OCP) 重试
- 热关断 (TSD)
- 故障条件指示引脚 (nFAULT)
应用
- 自动取款机和验钞机
- 视频安保摄像机
- 多功能打印机和文档扫描仪
- 工厂自动化和机器人
- 舞台照明设备
All trademarks are the property of their respective owners.
DRV8881 的说明
DRV8881 是一款面向工业应用的双极步进或刷式直流电机驱动器。 该器件的输出级由两个 N 沟道功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) H 桥驱动器组成。 DRV8881 的每个 H 桥能够驱动高达 2.5A 的峰值电流或 1.4A 均方根 (rms) 电流(采用适当的印刷电路板 (PCB) 接地层进行散热,电压为 24V,TA = 25°C)。
AutoTune™ 可自动调整电机以实现最佳电流调节性能,并且能够对电机变化和老化问题进行补偿。 DRV8881E 上提供 AutoTune 功能。 此外,该器件还提供慢速、快速和混合三种衰减模式。
该器件可通过 PH/EN (DRV8881E) 或 PWM (DRV8881P) 引脚提供一个简单的控制接口。 内置的感测放大器能够实现可调节的电流控制。 凭借专用的 nSLEEP 引脚,该器件可提供一种低功耗的休眠模式,从而实现超低静态电流待机。
该器件内置以下保护功能:欠压、电荷泵故障、过流、短路以及过热保护。 故障条件通过 nFAULT 引脚指示。