28-pin (PWP) package image

DRV8881EPWPR 正在供货

具有电流调节和智能调优功能的 45V、2A 双极双步进或四路 H 桥电机驱动器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DRV8881EPWP 最晚可采购期限
包装数量 | 包装 50 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 28
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R

DRV8881 的特性

  • 双路 H 桥电机驱动器
    • 双极步进电机驱动器
    • 单路或双路刷式直流电机驱动器
  • 6.5V 至 45V 的工作电源电压范围
  • 两个控制接口选项
    • PHASE/ENABLE (DRV8881E)
    • PWM (DRV8881P)
  • 多种衰减模式,可为任何电机提供支持
    • AutoTune™(仅限 DRV8881E)
    • 混合衰减
    • 慢速衰减
    • 快速衰减
  • 平滑运动的自适应消隐时间
  • 并行工作模式(仅限 DRV8881P)
  • 可配置关断时间脉宽调制 (PWM) 斩波
    • 10、20 或 30μs 关断时间
  • 3.3V,10mA 低压降 (LDO) 稳压器
  • 低电流休眠模式 (28μA)
  • 小型封装尺寸
    • 28 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) (PowerPAD) 封装
    • 28 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) (PowerPAD) 封装
  • 保护特性
    • VM 欠压闭锁 (UVLO)
    • 电荷泵电压 (CPUV)
    • 过流保护 (OCP)
    • 自动过流保护 (OCP) 重试
    • 热关断 (TSD)
    • 故障条件指示引脚 (nFAULT)

应用

  • 自动取款机和验钞机
  • 视频安保摄像机
  • 多功能打印机和文档扫描仪
  • 工厂自动化和机器人
  • 舞台照明设备

All trademarks are the property of their respective owners.

DRV8881 的说明

DRV8881 是一款面向工业应用的双极步进或刷式直流电机驱动器。 该器件的输出级由两个 N 沟道功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) H 桥驱动器组成。 DRV8881 的每个 H 桥能够驱动高达 2.5A 的峰值电流或 1.4A 均方根 (rms) 电流(采用适当的印刷电路板 (PCB) 接地层进行散热,电压为 24V,TA = 25°C)。

AutoTune™ 可自动调整电机以实现最佳电流调节性能,并且能够对电机变化和老化问题进行补偿。 DRV8881E 上提供 AutoTune 功能。 此外,该器件还提供慢速、快速和混合三种衰减模式。

该器件可通过 PH/EN (DRV8881E) 或 PWM (DRV8881P) 引脚提供一个简单的控制接口。 内置的感测放大器能够实现可调节的电流控制。 凭借专用的 nSLEEP 引脚,该器件可提供一种低功耗的休眠模式,从而实现超低静态电流待机。

该器件内置以下保护功能:欠压、电荷泵故障、过流、短路以及过热保护。 故障条件通过 nFAULT 引脚指示。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DRV8881EPWP 最晚可采购期限
包装数量 | 包装 50 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息