封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RHR) | 28 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
DRV8880 的特性
- 微步进电机驱动器
- STEP/DIR 接口
- 最高 1/16 的微步进分度器
- 非循环和标准 ½ 步进模式
- 6.5V 至 45V 的工作电源电压范围
- 多种衰减模式,可为任何电机提供支持
- AutoTune™
- 混合衰减
- 慢速衰减
- 快速衰减
- 平滑步进的自适应消隐时间
- 可配置关断时间脉宽调制 (PWM) 斩波
- 10、20 或 30µs 关断时间
- 3.3V,10mA 低压降 (LDO) 稳压器
- 低电流休眠模式 (28µA)
- 小型封装尺寸
- 28 HTSSOP (PowerPAD™)
- 28 WQFN
- 保护 特性
- VM 欠压锁定 (UVLO2)
- 逻辑欠压 (UVLO1)
- 电荷泵电压 (CPUV)
- 过流保护 (OCP)
- 锁存过流保护 (OCP) 模式
- 重试过流保护 (OCP) 模式
- 热关断 (TSD)
- 故障条件指示引脚 (nFAULT)
DRV8880 的说明
DRV8880 是一款适用于工业 应用的双极步进电机驱动器。该器件具有两个 N 沟道功率金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) H 桥驱动器和一个微步进分度器。DRV8880 能够驱动高达 2.0A 的满量程电流或 1.4A 均方根 (rms) 电流(采用适当的印刷电路板 (PCB) 接地层进行散热,电压为 24V,TA = 25°C)。
AutoTune™ 可自动调整步进电机以实现最佳电流调节性能,并且能够对电机变化和老化问题进行补偿。此外,该器件还提供慢速、快速和混合三种衰减模式。
STEP/DIR 引脚提供简单的控制接口。器件可配置为多种步进模式,从全步进模式到 1/16 步进模式。凭借专用的 nSLEEP 引脚,该器件可提供一种低功耗的休眠模式,从而实现超低静态电流待机。
该器件内置以下保护功能:欠压、电荷泵故障、过流、短路以及过热保护。故障条件通过 nFAULT 引脚指示。