封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
DRV8860 的特性
- 8 通道受保护低边驱动器
- 8 个具有过流保护功能的 NMOS 场效应晶体管 (FET)
- 集成型感应集流二极管
- 串行接口
- 开路/短路负载检测
- 可配置 100% 占空比输出时间
- 可配置脉宽调制 (PWM) 占空比
- 持续电流驱动能力
- 560 mA(单通道打开)PW 和 PWP
- 200 mA(八通道打开)PW
- 330 mA(八通道打开)PWP
- 支持并联配置
- 8V 至 38V 电源电压范围
- 数字输入滤波器
- 内部数据回读功能
- 保护和诊断特性
- 过流保护 (OCP)
- 开路负载检测 (OL)
- 过热关断 (OTS)
- 欠压闭锁 (UVLO)
- 独立通道状态报告
- 故障情况警报
应用范围
- 继电器、单极步进电机
- 螺线管,电磁驱动器
- 常见低边开关应用
All trademarks are the property of their respective owners.
DRV8860 的说明
DRV8860 是一款 8 通道低边驱动器,此驱动器具有过流保护和开路/短路负载检测功能。 它具有内置的用来钳制由电感负载生成的关闭瞬态的二极管,可被用于驱动单极步进电机、直流电机、继电器、螺线管、或者其它负载。
DRV8860PWP 可提供最高 330mA(8 通道打开)的连续输出电流,DRV8860PW 则可提供最高 200mA(8 通道打开)的连续输出电流。 此电流驱动能力随着 PWM 占空比的降低而增加。 单一通道打开时能够驱动高达 560mA 的持续输出电流。 细节请参考
提供了一个串口来控制 DRV8860 输出驱动器、配置内部设置寄存器以及读取每条通道的故障状态。 多个 DRV8860 器件可采用菊花链连在一起以共同使用一个单一串口。 也可通过串口来配置加电时间和保持 PWM 占空比。 利用这些功能,可实现比传统的始终开启解决方案更低的运行温度。
还提供用于过流保护、短路保护、欠压闭锁和过热保护的内部关断功能。 DRV8860 能够诊断开路负载情况。 每条通道的故障信息可由串口读取,并且有一个外部故障引脚指示。