封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGY) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
DRV8850 的特性
- H 桥电机驱动器
- 驱动直流电机、步进电机的一个绕组或其他负载
- 低 MOSFET 导通电阻:65 mΩ HS + LS(4.2V 和 25°C 时)
- 5A 持续 8A 峰值驱动电流
- 具有电流感测输出的内部电流感测
- 2 至 5.5V 宽电源电压范围
- 过压和欠压闭锁
- 低功耗睡眠模式
- 100mA 隔离低压降 (LDO) 稳压器
- 24 引脚超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装
DRV8850 的说明
DRV8850 器件提供了一套电机驱动器与 LDO 稳压器组合解决方案,主要面向消费类产品、玩具及其他低电压或电池供电类运动控制 应用的高速串行链路的稳定性。的高度集成和高性能解决方案。此器件拥有一个驱动直流电机的 H 桥驱动器、一个音圈传动器、一个步进电机绕组、一个螺线管或其他器件。输出驱动器块包括配置为一个 H 桥的 N 通道功率 MOSFET 以驱动负载。内部电荷泵生成所需的栅极驱动电压。
DRV8850 器件提供高达 5A 的持续输出电流(具有适当的印刷电路板 (PCB) 散热)和高达 8A 的峰值电流。该器件由 2V 至 5.5V 的电源电压供电运行。
一个低压降线性稳压器与电机驱动器集成在一起,为微控制器或其它电路供电。LDO 稳压器可在器件睡眠模式中被激活,这样的话,此驱动器可在无需移除为任一器件供电的电源(LDO 稳压器)的情况下被关断。
内部关断功能提供过流保护、短路保护、欠压保护、过压保护和过热保护。
此外,该器件还内置电流感测功能,可实现精确电流测量。
DRV8850 器件采用 24 引脚 VQFN
(3.5mm × 5.5mm) 封装(环境友好型:符合 RoHS 标准并且无 Sb/Br)。