封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 28 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 50 | TUBE |
DRV8843 的特性
- 双路 H 桥电机驱动器
- 单通道/双通道刷式直流
- 步进
- IN/IN 控制接口
- 可选固定频率电流调节
- 两位电流控制,支持多达四种电流水平
- 低 MOSFET 导通电阻
- 最大驱动电流为 2.5A(24V
且 TA = 25°C 时) - 高侧与低侧 RDS(ON) 共 400mΩ(24V 且 TA = 25°C 时)
- 最大驱动电流为 2.5A(24V
- 8.2V 至 45V 宽工作电源电压范围
- 低电流休眠模式
- 内置 3.3V 基准输出
- 耐热增强型表面贴装封装
- 保护 特性
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
- 欠压闭锁 (UVLO)
- 故障条件指示引脚 (nFAULT)
应用
- 打印机
- 扫描仪
- 办公自动化设备
- 游戏机
- 工厂自动化
- 机器人
All trademarks are the property of their respective owners.
DRV8843 的说明
DRV8843 为打印机、扫描仪和其他自动设备应用提供集成的双路 H 桥电机驱动器 解决方案。该器件可用于驱动一个或两个刷式直流电机、一个双极性步进电机或其它负载。通过一个简单的 PWM 接口即可轻松与控制器电路相连。
输出驱动器块包括配置为 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET。DRV8843 可为每个 H 桥提供高达 2.5A 的峰值电流或 1.75A 的均方根 (RMS) 输出电流(在
24V 与
TA = 25°C 时提供适当散热功能)。
低功耗睡眠模式可将部分内部电路关断,以实现极低的静态电流和功耗。可使用一个专用的 nSLEEP 引脚来设定这个睡眠模式。
该器件内置 以下 保护功能:过热、过流和欠压。故障条件通过 nFAULT 引脚指示。