封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 28 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
DRV8842-EP 的特性
- 单路 H 桥电流控制电机驱动器
- 驱动一个直流电机、一个步进电机线圈或其它传动器
- 5 位绕组电流控制支持高达 32 个电流级
- 低 MOSFET 导通电阻
- 24V/25°C 下最大驱动电流为 5A
- 内置 3.3V 基准输出
- 工业标准的 PWM 控制接口
- 8.2V 至 45V 宽工作电源电压范围
- 散热增强型表面贴装封装
- 支持国防、航天和医疗应用
- 受控基线
- 同一组装和测试场所
- 同一制造场所
- 支持军用(-55°C 至 125°C)温度范围
- 延长的产品生命周期
- 延长的产品变更通知
- 产品可追溯性
应用范围
- 打印机
- 扫描仪
- 办公自动化设备
- 游戏机
- 工厂自动化
- 机器人
DRV8842-EP 的说明
DRV8842-EP 可为打印机、扫描仪以及其它自动化设备应用提供集成电机驱动器解决方案。 此器件具有一个 H 桥驱动器,用于驱动一个直流电机、一个步进电机线圈或其它负载。 输出驱动器块包括配置为一个 H 桥的 N 通道功率 MOSFET。 DRV8842-EP 可提供最高 5A 的峰值电流或 3.5A 的 RMS 输出电流(在 24 V/25°C 且散热正常的条件下)。
提供可单独控制 H 桥每一半的独立输入。
提供用于过流保护、短路保护、欠压锁定和过热保护的内部关断功能。
DRV8842-EP 采用带有 PowerPAD 的 28 引脚 HTSSOP 封装(环保型:符合 RoHS 标准且不含铅/溴)。
要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。