封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 28 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
DRV8840 的特性
- 单路 H 桥电流控制电机驱动器
- 8.2V 至 45V 宽工作电源电压范围
- 五位电流控制支持多达 32 个电流电平
- 低 MOSFET R DS(on) 典型值为 0.4Ω (HS + LS)
- 24V、T A = 25°C 下的最大驱动电流为 5A
- 内置 3.3V 基准输出
- 并行数字控制接口
- 热增强型表面贴装封装
- 保护特性:
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
- VM 欠压锁定 (UVLO)
- 故障条件指示引脚 (nFAULT)
DRV8840 的说明
DRV8840 可为打印机、扫描仪以及其它自动化设备应用提供集成型电机驱动器解决方案。该器件具有一个 H 桥驱动器,可驱动一个 DC 电机。每个输出驱动器块包含被配置为全 H 桥的 N 通道功率 MOSFET 以驱动电机绕组。DRV8840 可提供最高 5A 的峰值电流或 3.5A 的输出电流(在 24V 和 25°C 下,散热正常)。
一个简单的并行数字控制接口与行业标准器件兼容。可对衰减模式进行设定,以便在被禁用时实现电机制动或缓动。
还提供了用于过流保护、短路保护、欠压锁定和过热保护的内部关断功能。
DRV8840 采用带 PowerPAD™ 的 28 引脚 HTSSOP 封装(环保:RoHS,无锑/溴)。