封装信息
封装 | 引脚 WSON (DSS) | 12 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
DRV8839 的特性
- 双路 ½H 桥接电机驱动器
- 驱动一个直流电机或者一个步进电机的绕组,或其它负载
- 低金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 导通电阻:
高侧 + 低侧 (HS + LS) 280mΩ
- 1.8A 最大驱动电流
- 单独的电机和逻辑电源引脚:
- 0V 至 11V 电机运行电源电压范围
- 1.8V 至 7V 逻辑电源电压范围
- 独立的电机和逻辑电源引脚
- 单独的 ½H 桥控制输入接口
- 具有 120nA 最大组合电源电流的低功耗睡眠模式
- 2mm x 3mm 12 引脚超薄型小外形尺寸无引线 (WSON) 封装
应用范围
- 由电池供电的设备:
- 数字单镜头反光 (DSLR) 镜头
- 消费类产品
- 玩具
- 机器人技术
- 摄像机
- 医疗设备
DRV8839 的说明
DRV8839 为照相机、消费类产品、玩具和其它 低压或电池供电类应用提供多用途功率驱动器解决方案。
此器件有两个独立的 ½H 桥驱动器,并且能够驱动一个直流电机或者一个步进电机的绕组,以及其它诸如螺线管等其它器件。 使用 N 通道功率 MOSFET 的输出级被配置为 ½H 桥。 一个内部电荷泵生成所需的栅极驱动电压。
DRV8839 能够提供高达 1.8A 的输出电流。 它在 0V 至 11V 的电机电源电压范围,以及 1.8V 至 7V 的器件电源电压范围内运行。
DRV8839 具有针对每个 ½H 桥的单独输入和启用引脚,这样可实现对每个输出的单独控制。
内部关断功能支持过流保护、短路保护、欠压闭锁以及过温保护。
DRV8839 采用具有 PowerPAD 的 12 引脚 2mm x 3mm WSON 封装(环保型:符合 RoHS 标准且不含 Sb/Br)。