封装信息
封装 | 引脚 WSON (DSG) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
DRV8838 的特性
- H 桥电机驱动器
- 驱动直流电机或其他负载
- 低 MOSFET 导通电阻:HS + LS 280mΩ
- 1.8A 最大驱动电流
- 独立的电机和逻辑电源引脚:
- 电机 VM:0 至 11 V
- 逻辑 VCC:1.8 至 7 V
- PWM 或 PH-EN 接口
- DRV8837: PWM、IN1 和 IN2
- DRV8838:PH 和 EN
- 低功耗休眠模式,休眠电流最大值仅为 120nA
- nSLEEP 引脚
- 小型封装尺寸
- 带有散热焊盘的 8 引脚 WSON 封装
- 2.0mm × 2.0mm
- 保护特性
- VCC 欠压闭锁 (UVLO)
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
DRV8838 的说明
DRV883x 器件系列为摄像机、消费类产品、玩具和其他低电压或者电池供电的运动控制类应用提供了一个集成的电机驱动器解决方案。此器件能够驱动一个直流电机或其他器件(如螺线管)。输出驱动器模块由配置为 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET 组成,用以驱动电机绕组。一个内部电荷泵被用来生成所需的栅极驱动电压。
DRV883x 器件系列能够提供高达 1.8A 的输出电流。它运行在 0 至 11V 之间的电机电源电压,以及 1.8V 至 7 V 范围内的器件电源电压上。
DRV8837 具有一个 PWM (IN/IN) 输入接口;DRV8838 器件具有一个 PH-EN 输入接口。这两个接口都与行业标准器件兼容。
还提供了用于过流保护、短路保护、欠压锁定和过热保护的内部关断功能。