24-pin (RGE) package image

DRV8834RGER 正在供货

具有 1/32 微步进分度器的 11V、1.5A、双路 H 桥或步进电机驱动器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DRV8834RGET 最晚可采购期限 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN (RGE) | 24
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

DRV8834 的特性

  • Dual-H-Bridge Current-Control Motor Driver
    • Capable of Driving Two DC Motors or One
      Stepper Motor
  • Two Control Modes:
    • Built-In Indexer Logic With Simple
      STEP/DIRECTION Control and Up to
      1/32-Step Microstepping
    • PHASE/ENABLE Control, With the Ability to
      Drive External References for > 1/32-Step
      Microstepping
  • Output Current 1.5-A Continuous, 2.2-A Peak per
    H-Bridge (at VM = 5 V, 25°C)
  • Low RDS(ON): 305-mΩ HS + LS
    (at VM = 5 V, 25°C)
  • Wide Power Supply Voltage Range:
    2.5 V to 10.8 V
  • Dynamic tBLANK and Mixed Decay Modes for
    Smooth Microstepping
  • PWM Winding Current Regulation and Limiting
  • Thermally Enhanced Surface-Mount Package

DRV8834 的说明

The DRV8834 provides a flexible motor driver solution for toys, printers, cameras, and other mechatronic applications. The device has two H-bridge drivers, and is intended to drive a bipolar stepper motor or two DC motors.

The output driver block of each H-bridge consists of N-channel power MOSFETs configured as an H-bridge to drive the motor windings. Each H-bridge includes circuitry to regulate or limit the winding current.

With proper PCB design, each H-bridge of the DRV8834 can driving up to 1.5-A RMS (or DC) continuously, at 25°C with a VM supply of 5 V. The device can support peak currents of up to 2.2 A per bridge. Current capability is reduced slightly at lower VM voltages.

Internal shutdown functions with a fault output pin are provided for overcurrent protection, short-circuit protection, undervoltage lockout and overtemperature. A low-power sleep mode is also provided.

The DRV8834 is packaged in a 24-pin HTSSOP or VQFN package with PowerPAD™ (Eco-friendly: RoHS & no Sb/Br).

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DRV8834RGET 最晚可采购期限 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息