封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTY) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
DRV8833 的特性
- 双路 H 桥电流控制电机驱动器
- 可以驱动两部直流电机或一部步进电机
- 低金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 导通电阻:高侧 (HS) + 低侧 (LS) 360mΩ
- 输出电流(VM = 5V,25°C 时)
- 采用 PWP/RTY 封装:每条 H 桥的 RMS 电流为 1.5A,峰值电流为 2A
- 采用 PW 封装:每条 H 桥的 RMS 电流为 500mA,峰值电流为 2A
- 可以将输出并联,以实现
- 3A RMS 电流、4A 峰值电流(PWP 和 RTY 封装)
- 1A RMS 电流、4A 峰值电流(PW 封装)
- 宽电源电压范围:
2.7V 至 10.8V - PWM 绕组电流调节/电流限制
- 耐热增强型表面贴装封装
应用
- 电池供电式玩具
- 服务点 (POS) 打印机
- 视频安保摄像机
- 办公自动化设备
- 游戏机
- 机器人
All trademarks are the property of their respective owners.
DRV8833 的说明
DRV8833器件为玩具、打印机及其他机电一体化应用提供了一款双桥电机驱动器 解决方案。
该器件具有两个 H 桥驱动器,能够驱动两部直流刷式电机、一部双极步进电机、多个螺线管或其他感性负载。
每个 H 桥的输出驱动器模块由配置为 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET 组成,用于驱动电机绕组。每个 H 桥均具备调节或限制绕组电流的电路。
该器件利用故障输出引脚实现内部关断功能,提供过流保护、短路保护、欠压锁定和过热保护。另外,还提供了一种低功耗休眠模式。
DRV8833 采用带有 PowerPAD16 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装(环保型:符合 RoHS 标准且不含锑/溴)。