10-pin (DRC) package image

DRV8832DRCR 正在供货

具有电压调节功能的 7V、1A、H 桥电机驱动器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DRV8832DRCT 最晚可采购期限 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSON (DRC) | 10
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

DRV8832 的特性

  • H-Bridge Voltage-Controlled Motor Driver
    • Drives DC Motor, One Winding of a Stepper
      Motor, or Other Actuators/Loads
    • Efficient PWM Voltage Control for Constant
      Motor Speed With Varying Supply Voltages
    • Low MOSFET On-Resistance:
      HS + LS 450 mΩ
  • 1-A Maximum DC/RMS or Peak Drive Current
  • 2.75-V to 6.8-V Operating Supply Voltage Range
  • 300-nA (Typical) Sleep Mode Current
  • Reference Voltage Output
  • Current Limit Circuit
  • Fault Output
  • Thermally-Enhanced Surface Mount Packages

DRV8832 的说明

The DRV8832 provides an integrated motor driver solution for battery-powered toys, printers, and other low-voltage or battery-powered motion control applications. The device has one H-bridge driver, and can drive one DC motor or one winding of a stepper motor, as well as other loads like solenoids. The output driver block consists of N-channel and P-channel power MOSFETs configured as an H-bridge to drive the motor winding.

Provided with sufficient PCB heatsinking, the DRV8832 can supply up to 1 A of DC/RMS or peak output current. The device operates on power supply voltages from 2.75 V to 6.8 V.

To maintain constant motor speed over varying battery voltages while maintaining long battery life, a PWM voltage regulation method is provided. An input pin allows programming of the regulated voltage. A built-in voltage reference output is also provided.

Internal protection functions are provided for overcurrent protection, short-circuit protection, undervoltage lockout, and overtemperature protection.

The DRV8832 also provides a current limit function to regulate the motor current during conditions like motor start-up or stall, as well as a fault output pin to signal a host processor of a fault condition.

The DRV8832 is available in a tiny 3-mm × 3-mm 10-pin VSON package and MSOP PowerPAD package (Eco-friendly: RoHS & no Sb/Br).

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DRV8832DRCT 最晚可采购期限 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息