封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 28 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 50 | TUBE |
DRV8824 的特性
- PWM 微步进电机驱动器
- 内置微步进分度器
- 最高 1/32 微步进
- 多种衰减模式:
- 混合衰减
- 慢速衰减
- 快速衰减
- 8.2V 至 45V 宽工作电源电压范围
- 最大驱动电流为 1.6A(24V 且 TA = 25°C)
- 简单的 STEP/DIR 接口
- 低电流睡眠模式
- 内置 3.3V 基准输出
- 小型封装和外形尺寸
- 保护特性:
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (TSD)
- VMx 欠压锁定 (UVLO)
- 故障条件指示引脚 (nFAULT)
DRV8824 的说明
DRV8824 可为打印机、扫描仪以及其他自动化设备应用提供集成型电机驱动器解决方案。此器件具有两个 H 桥驱动器和一个微步进分度器,并且专门用来驱动一个双极步进电机。输出驱动器块包含被配置为全 H 桥的 N 沟道功率 MOSFET,以驱动电机绕组。DRV8824 能够从每个输出驱动高达 1.6A 的电流(在 24V 和 25°C 下,具有适当的散热)。
一个简单的步进/方向接口可轻松连接到控制器电路。模式引脚可实现全步进到 1/32 步进模式的电机配置。可以配置衰减模式以便可以使用慢速衰减、快速衰减或混合衰减。低功耗睡眠模式可将部分内部电路关断,从而实现极低的静态电流和功耗。这种睡眠模式可通过专用的 nSLEEP 引脚来设定。
为过流、短路、欠压锁定和过温提供内部关断功能。通过 nFAULT 引脚指示故障情况。