DRV8818PWP image

DRV8818PWP 最晚可采购期限

具有电流调节功能和 1/8 微步进的 35V、2.5A 双极步进电机驱动器

open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DRV8818PWPR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 28
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 50 | TUBE

DRV8818 的特性

  • 脉宽调制 (PWM) 微步进电机驱动器
    • 内置微步进分度器
    • 每绕组高达 2.5-A 电流
    • 微步进分度器提供高达 1/8 步长运行
    • 0.37Ω (HS + LS) 低金属氧化物场效应晶体管 (MOSFET) 接通电阻(25° 时)
    • 可编程混合衰退、消隐和关闭时间
  • 对具有较低 Rds(接通)的 DRV8811 进行引脚兼容升级
  • 耐热增强型表面贴装式封装

DRV8818 的说明

DRV8818 可为打印机、扫描仪以及其它自动化设备应用提供集成型电机驱动器解决方案。 此器件具有两个 H 桥驱动器以及步用于控制步进电机的微步进分度器逻辑。

每个输出驱动器块包含被配置为全 H 桥的 N 通道功率MOSFET 以驱动电机绕组。

一个简单的步进/方向接口可轻松连接到控制器电路。引脚支持按全步进、半步进、四分之一步进或八分之一步进 模式配置电机。衰退模式和脉宽调制(PWM) 关闭时间均可编程。

内部关断功能用于实现过流保护、短路保护、欠电压闭锁和过温保护。

DRV8818 采用PowerPAD™ 28 引脚带散热片的薄型小尺寸(HTSSOP) 封装,此封装具有PowerPAD™ (环境 友好:符合RoHS 标准且无铅/无卤素)

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DRV8818PWPR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息