封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R |
DRV8806 的特性
- 4 通道受保护低侧驱动器
- 4 个具有过流保护功能的 NMOS 场效应晶体管 (FET)
- 集成感应钳位二极管
- 串行接口
- 开路/短路负载检测
- 每通道最大 2A 驱动电流(单通道打开)/ 1A(所有通道打开)(25°C 时)
- 8.2V 至 40V 运行电源电压范围
- 耐热增强型表面贴装
应用
- 继电器驱动器
- 单极步进电机驱动器
- 螺线管驱动器
- 常见低侧开关 应用
All trademarks are the property of their respective owners.
DRV8806 的说明
DRV8806 提供了一个具有过流保护的 4 通道低侧驱动器。它具有内置的用来钳制由电感负载生成的关闭瞬态的二极管,可被用于驱动单极步进电机、直流电机、继电器、螺线管、或者其它负载。
DRV8806 能够提供高达 2A(单通道打开)或者 1A(所有通道打开)持续输出电流(25°C 时有足够的印刷电路板 (PCB) 散热)
提供一个用于控制输出驱动器的串行接口。可通过串行接口读取故障状态。多个 DRV8806 器件可被连在一起共同使用一个单一串行串口。
内置的关断功能可提供过流保护、短路保护、欠压闭锁和过热保护,具体故障由故障输出引脚来指示。
DRV8806 采用 16 引脚散热薄型小外形尺寸 (HTSSOP) 封装(环境友好型:符合 RoHS 标准且无锑/无溴)。