DRV8805PWP image

DRV8805PWP 最晚可采购期限

具有步进/方向控制功能的 60V、2.3A、四通道低侧电机驱动器

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DRV8805PWPR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 90 | TUBE

DRV8805 的特性

  • 4-Channel Protected Low-Side Driver
    • Four NMOS FETs With Overcurrent Protection
    • Integrated Inductive Clamp Diodes
  • Indexer/Translator for Unipolar Stepper Motors
    • Simple Step/Direction Interface
    • Three Step Modes (2-Phase Full-Step, 1-2-
      Phase Half-Step, 1-Phase Wave Drive)
  • DW Package: 1.5-A (Single Channel On) /
    800-mA (Four Channels On) Maximum Drive
    Current per Channel (at 25°C)
  • PWP Package: 2-A (Single Channel On) /
    1-A (Four Channels On) Maximum Drive Current
    per Channel (at 25°C, With Proper PCB
    Heatsinking)
  • 8.2-V to 60-V Operating Supply Voltage Range
  • Thermally Enhanced Surface Mount Package

DRV8805 的说明

The DRV8805 provides an integrated solution for driving unipolar stepper motors. It includes four low-side drivers with overcurrent protection and provides built-in diodes to clamp turnoff transients generated by the motor windings.

Indexer logic to control a unipolar stepper motor using a simple step/direction interface is also integrated. Three stepping modes are supported: 2 phase (full-step), 1-2 phase (half-step), and 1-phase (wave drive).

In the SOIC (DW) package, the DRV8805 can supply up to 1.5-A (one channel on) or 800-mA (all channels on) continuous output current per channel, at 25°C. In the HTSSOP (PWP) package, it can supply up to 2-A (one channel on) or 1-A (four channels on) continuous output current per channel, at 25°C with proper PCB heatsinking.

Internal shutdown functions are provided for overcurrent protection, short-circuit protection, under voltage lockout, and overtemperature, and faults are indicated by a fault output pin.

The DRV8805 is available in a 20-pin thermally-enhanced SOIC package and a 16-pin HTSSOP package (Eco-friendly: RoHS & no Sb/Br).

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

DRV8805PWPR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息