封装信息
封装 | 引脚 SOIC (DW) | 20 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 25 | TUBE |
DRV8803 的特性
- 4 通道受保护低侧驱动器
- 4 个具有过流保护功能的 NMOS 场效应晶体管 (FET)
- 集成感应钳位二极管
- 并行接口
- DW 封装:每通道最大驱动电流(25°C 时)为 1.5A(单通道开启时)/
800mA(四通道开启时) - PWP 封装:每通道最大驱动电流(25°C 时,适当的印刷电路板 (PCB) 散热)为 2A(单通道开启时)/
1A(四通道开启时) - 8.2 V 至 60 V 运行电源电压范围
- 耐热增强型表面贴装
应用
- 继电器驱动器
- 单极步进电机驱动器
- 螺线管驱动器
- 常见低侧开关 应用
All trademarks are the property of their respective owners.
DRV8803 的说明
该 DRV8803 提供了一个具有过流保护的 4 通道低侧驱动器。它具有内置的用来钳制由电感负载生成的关闭瞬态的二极管,可被用于驱动单极步进电机、直流电机、继电器、螺线管、或者其它负载。
在小尺寸集成电路 (SOIC) (DW) 封装内,在 25°C时,DRV8803 每通道可提供高达 1.5A (一个通道接通)或者 800mA (所有通道接通)的持续输出电流。在散热型薄型小尺寸 (HTSSOP) (PWP) 封装内,在 25°C 且具有合适的 PCB 散热的时候,它每通道能够提供高达 2A (一个通道接通)或者 1A (四个通道接通)的持续输出电流。
该器件通过简单的并行接口来控制。
内置的关断功能可提供过流保护、短路保护、欠压闭锁和过热保护,具体故障由故障输出引脚来指示。
DRV8803 采用 20 引脚耐热增强型 SOIC 封装和 16 引脚 HTSSOP 封装(环境友好型:符合RoHS 标准且无锑/无溴)。