封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RMJ) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
DRV8801A-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 低导通电阻 (0.83Ω) 输出
- 低功耗睡眠模式
- 支持 100% 脉宽调制 (PWM) 占空比
- 6.5 至 36V 宽电源电压范围
- 耐热增强型表面贴装封装
- 可配置过流限制
-
保护特性:
- VBB 欠压闭锁 (UVLO)
- 过流保护 (OCP)
- 电源短路保护
- 接地短路保护
- 过热警告 (OTW)
- 过热关断 (OTS)
- 引脚 (nFAULT) 指示过流和过热故障条件
DRV8801A-Q1 的说明
DRV8801A-Q1 器件配有 H 桥驱动器,可提供多用途电机驱动器解决方案。此器件能够驱动一个有刷直流电机或者步进电机的一个绕组,以及其它诸如螺线管等器件。一个简单的 PHASE 和 ENABLE 接口可轻松连接到控制器电路。
输出级使用配置为 H 桥的 N 通道功率 MOSFET。DRV8801A-Q1 器件能够提供高达 ±2.8A 的峰值输出电流,承受高达 36V 的工作电压。可通过一个内部电荷泵产生所需的栅极驱动电压。
低功耗睡眠模式可将部分内部电路关断,以实现极低的静态电流和功耗。可使用一个专用的 nSLEEP 引脚来设定这个睡眠模式。
提供的内部保护功能包括:欠压锁定、过流保护、电源短路保护、接地短路保护、过热警告和过热关断。过流(包括接地短路和电源短路)和过热故障条件由 nFAULT 引脚指示。
DRV8801A-Q1 器件采用 16 引脚 WQFN 封装,具有可湿性侧面和外露散热焊盘(环保:RoHS,无锑/溴)。