封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTY) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
DRV8801-Q1 的特性
- 符合汽车应用要求
- 符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:TA = –40°C 至 125°C
- 器件人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H2
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4
- 低 RDS(on) 输出(典型值为 0.83Ω HS + LS)
- 低功耗睡眠模式
- 支持 100% 脉宽调制 (PWM) 占空比
- 8-38V 工作电源电压范围
- 耐热增强型表面贴装封装
- 可配置过流限制
-
保护特性:
- VBB 欠压闭锁 (UVLO)
- 过流保护 (OCP)
- 电源短路保护
- 接地短路保护
- 过热警告 (OTW)
- 过热关断 (OTS)
- 引脚 (nFAULT) 指示过流和过热故障情况
DRV8801-Q1 的说明
DRV8801-Q1 包含全 H 桥驱动器,提供多用途电源驱动器解决方案。此器件能够驱动一个有刷直流电机或者步进电机的一个绕组,以及其它诸如螺线管等器件。通过一个简单的相位/使能接口即可轻松与控制器电路相连
输出级使用配置为 ½H 桥的 N 通道功率 MOSFET。DRV8801-Q1 能够提供高达 ±2.8A 的峰值输出电流和高达 38V 的工作电压。一个内部电荷泵可用来生成所需的栅极驱动电压。
低功耗睡眠模式可将部分内部电路关断,以实现极低的静态电流和功耗。可使用一个专用的 nSLEEP 引脚来设定这个睡眠模式。
提供的内部保护功能包括:欠压锁定、过流保护、电源短路保护、接地短路保护、过热警告和过热关断。过流(包括接地短路和电源短路)和过热故障条件由 nFAULT 引脚指示。
DRV8801-Q1 采用 16 引脚 QFN 封装,具有外露散热焊盘,可以更好地散热。