封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RTY) | 16 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
DRV8800 的特性
- 独立的 H 桥电机
- 低 RDS(on) MOSFET(典型值 0.4Ω)
- 低功耗睡眠模式
- 支持 100% 脉宽调制 (PWM) 占空比
- 8V 至 36V 工作电源电压范围
- 热增强型表面贴装式封装
- 保护特性:
- VBB 欠压闭锁 (UVLO)
- 电荷泵电压 (CPUV)
- 过流保护 (OCP)
- 电源短路保护
- 接地短路保护
- 过热警告 (OTW)
- 过热关断 (OTS)
- 故障条件指示引脚 (nFAULT)
DRV8800 的说明
DRV880x 提供具有各种功能的电机驱动器解决方案。该器件包含一个全 H 桥,可用于驱动有刷直流电机、步进电机的一个绕组或其他器件,例如电磁阀。通过一个简单的相位/使能接口即可轻松与控制器电路相连。
输出级使用配置为 H 桥的 N 通道功率 MOSFET。DRV880x 能够提供高达 ±2.8A 的峰值输出电流和高达 36V 的工作电压。一个内部电荷泵可用来生成所需的栅极驱动电压。
低功耗睡眠模式可将内部电路关断,实现超低的静态电流消耗。这种睡眠模式可通过专用的 nSLEEP 引脚来设定。
提供的内部保护功能包括:欠压、电荷泵故障、电源短路、接地短路以及过热保护。通过 nFAULT 引脚指示故障情况。
DRV880x 采用 16 引脚 WQFN 封装,带有 PowerPAD™(环保:RoHS,无锑/溴)。