封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGE) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
DRV8701 的特性
- 单路 H 桥栅极驱动器
- 驱动 4 个外部 N 通道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 支持 100% 脉宽调制 (PWM) 占空比
- 5.9V 至 45V 工作电源电压范围
- 两个控制接口选项
- PH/EN (DRV8701E)
- PWM (DRV8701P)
- 可调节栅极驱动(5 级)
- 6mA 至 150mA 拉电流
- 12.5mA 至 300mA 灌点流
- 支持 1.8V、3.3V 和 5V 逻辑输入
- 分流放大器 (20V/V)
- 集成 PWM 电流调节功能
- 限制电机浪涌电流
- 低功耗睡眠模式 (9μA)
- 两个低压降 (LDO) 稳压器,用于为外部元件供电
- AVDD:4.8V,最高支持 30mA 输出负载
- DVDD:3.3V,最高支持 30mA 输出负载
- 小型封装尺寸
- 24 引脚超薄型四方扁平无引线 (VQFN) (PowerPAD)
- 4.0mm × 4.0mm × 0.9mm
- 保护特性:
- VM 欠压闭锁 (UVLO)
- 电荷泵电压 (CPUV)
- 过流保护 (OCP)
- 前置驱动器故障 (PDF)
- 热关断 (TSD)
- 故障状态输出 (nFAULT)
应用
- 工业有刷直流电机
- 机器人
- 家庭自动化
- 工业泵和阀
- 电动工具
- 手持式真空吸尘器
All trademarks are the property of their respective owners.
DRV8701 的说明
DRV8701 是一款采用 4 个外部 N 通道 MOSFET 的单路 H 桥栅极驱动器,主要用于驱动 12V 至 24V 双向有刷直流电机。
该器件可通过 PH/EN (DRV8701E) 或 PWM (DRV8701P) 接口轻松连接控制器电路。 内置的感测放大器能够实现可调节的电流控制。 这款栅极驱动器内置有相应的电路,以便能够采用固定关断时间的 PWM 电流斩波来调节绕组电流。
DRV8701 采用 9.5V VGS 栅极驱动电压来驱动高侧和低侧 FET。 所有外部 FET 的栅极驱动电流均可通过 IDRIVE 引脚上的单个外部电阻进行配置。
低功耗睡眠模式可将内部电路关断,从而实现极低的静态电流消耗。 这种睡眠模式可通过将 nSLEEP 引脚置为低电平来设定。
该器件内置以下保护功能:欠压锁定、电荷泵故障、过流关断、短路保护、前置驱动器故障以及过热保护。 故障情况通过 nFAULT 引脚指示。