封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (PWP) | 28 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
DRV8434S 的特性
- PWM 微步进电机驱动器
- 具有 STEP/DIR 引脚的 SPI 接口
- 最高 1/256 的微步进分度器
- 集成电流检测功能
- 无需检测电阻
- ±4% 满量程电流精度
- 智能调优、慢速和混合衰减选项
- 工作电源电压范围为 4.5V 至 48V
- 低 RDS(ON):24V、25°C 时为 330mΩ HS + LS
- 高电流容量:2.5A 满量程、1.8A 均方根电流
- TRQ_DAC 位可调节满量程电流
- 可配置关断时间 PWM 斩波
- 7µs、16µs、24µs 或 32µs
- 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
- SPI 支持菊花链
- 低电流睡眠模式 (2µA)
- 展频时钟,以降低 EMI
-
小型封装和外形尺寸
- 保护特性
- VM 欠压锁定 (UVLO)
- 电荷泵欠压 (CPUV)
- 过流保护 (OCP)
- 无传感器失速检测
- 开路负载检测 (OL)
- 过热警告 (OTW)
- 热关断 (OTSD)
- 故障调节输出 (nFAULT)
DRV8434S 的说明
DRV8434S 是一款适用于工业和消费类应用的步进电机驱动器。该器件由两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、一个微步进分度器以及集成电流检测功能完全集成。DRV8434S 最高可驱动 2.5A 满量程输出电流(取决于 PCB 设计)。
DRV8434S 采用内部电流检测架构,无需再使用两个外部功率检测电阻,可缩小 PCB 面积并降低系统成本。该器件使用内部 PWM 电流调节方案,该方案能在智能调优、慢速和混合衰减选项之间进行选择。智能调优技术可自动调节,以实现出色的电流调节并减少电机的可闻噪声。
借助具有 STEP/DIR 引脚的简单 SPI 接口,可通过外部控制器管理步进电机的方向和步进速率。这款器件可配置为多种步进模式,从全步进模式到 1/256 微步进模式皆可。利用先进的失速检测算法,设计人员可以检测电机是否停止运行,并根据需要采取措施。该器件还包括一个集成的扭矩 DAC,该扭矩 DAC 允许通过 SPI 调整输出电流,而无需调整 VREF 基准。提供的其他保护特性包括:电源欠压、电荷泵故障、过流、短路、开路负载和过热保护。故障状态通过 nFAULT 引脚指示。
该器件采用 nSLEEP 引脚,可提供一种低功耗的休眠模式,从而实现极低待机电流。该器件采用全双工、4 线同步 SPI 通信功能,并允许通过菊花链方式串联最多 63 个器件以实现可配置性和提供详细故障报告。