封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RGE) | 24 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
DRV8426 的特性
- PWM 微步进电机驱动器
- 简单的 STEP/DIR 接口
- 最高 1/256 的微步进分度器
- 集成式电流检测功能
- 无需使用检测电阻
- ±5% 满量程电流精度
- 智能调优衰减技术、固定慢速和混合衰减选项
- 工作电源电压范围为 4.5V 至 33V
- 低 RDS(ON):
- 24V、25°C 时为 900mΩ HS + LS
- 每个桥都具有高电流容量
- 2.5A 峰值、1.5A 满量程、1.1A 均方根电流
- 与以下器件引脚对引脚兼容:
-
DRV8424/25:33V,330/550mΩ HS + LS
-
DRV8436:48V,900mΩ HS + LS
-
DRV8434:48V,330mΩ HS + LS
-
- 可配置的关断时间 PWM 斩波
- 7µs、16µs、24µs 或 32µs。
- 支持 1.8V、3.3V、5.0V 逻辑输入
- 低电流睡眠模式 (2µA)
- 适用于低电磁干扰 (EMI) 的展频时钟
- 小型封装和外形尺寸
- 保护特性
- VM 欠压锁定 (UVLO)
- 电荷泵欠压 (CPUV)
- 过流保护 (OCP)
- 热关断 (OTSD)
- 故障状态输出 (nFAULT)
DRV8426 的说明
DRV8426 是一款适用于工业和消费类应用的步进电机驱动器。该器件由两个 N 沟道功率 MOSFET H 桥驱动器、一个微步进分度器以及集成电流感应功能完全集成。DRV8426 最高可驱动 1.5A 满量程输出电流(取决于 PCB 设计)。
DRV8426 采用内部电流感应架构,无需再使用两个外部功率感应电阻器,可缩小 PCB 面积并降低系统成本。该器件使用内部 PWM 电流调节方案,该方案能在智能调优、慢速和混合衰减选项之间进行选择。智能调优可通过自动调节实现出色的电流调节性能,并对电机变化和老化效应进行补偿和减少电机的可闻噪声。
借助简单的 STEP/DIR 接口,可通过外部控制器管理步进电机的方向和步进速率。这款器件可配置为多种步进模式,从全步进模式到 1/256 微步进模式皆可。该器件通过专用的 nSLEEP 引脚提供低功耗睡眠模式。提供的保护特性包括:电源欠压、电荷泵故障、过流、短路以及过热保护。故障状态通过 nFAULT 引脚指示。