DRV8353RH-EVM 的特性
- 9 至 95V 工作电压
- 15A 连续/20A 峰值 H 桥输出电流
- 内部降压稳压器
- 三个单独的内部低侧电流分流放大器
- 提供 INSTASPIN FOC 固件
DRV8353RH-EVM 的说明
DRV8353RH-EVM 是基于 DRV8353RH 栅极驱动器和 CSD19532Q5B NexFET™ MOSFET 的 15A 三相无刷直流驱动级。
该模块具有单独的直流总线和相电压感应以及单独的低侧电流分流放大器,因此该评估模块非常适合无传感器 BLDC 算法。该模块通过集成式 0.35A 降压转换器为 MCU 提供 3.3V 电源。该驱动级具有 IDRIVE 配置和故障引脚,并通过具有特定电阻值的易于配置的硬件接口提供短路、过热、击穿和欠压保护。