封装信息
封装 | 引脚 HTSSOP (DDV) | 44 |
工作温度范围 (°C) -55 to 175 |
包装数量 | 包装 35 | TUBE |
DRV8332-HT 的特性
- 具有低 RDS(导通)金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)(TJ= 25°C 时为 80mΩ)的高效功率驱动器(高达 97%)
- 运行电源电压高达 50V
(绝对最大值 70V) - 高达 5A 持续相电流
(峰值 7A) - 三相半桥独立控制
- PWM 运行频率高达 500kHz
- 片内集成欠压、过温、过载和短路保护功能
- 可编程逐周期电流限制保护
- 针对每个半桥的独立电源和接地引脚
- 智能栅极驱动和交叉导电预防
- 无需外部缓冲器或肖特基二极管
应用范围
- 无刷直流 (BLDC) 电机
- 三相永磁同步电机
- 逆变器
- 半桥驱动器
- 机器人控制系统
支持极端温度环境下的应用
- 受控基线
- 同一组装和测试场所
- 同一制造场所
- 支持极端(-55°C 至 175°C)温度范围 可定制工作温度范围
- 延长的产品生命周期
- 延长的产品变更通知
- 产品可追溯性
- 德州仪器 (TI) 高温产品利用高度优化的硅(芯片)解决方案,此解决方案对设计和制造工艺进行了提升以在拓展的温度范围内大幅提高性能。 在最大额定温度下,器件可连续正常运行 1000 小时。
DRV8332-HT 的说明
DRV8332 是一款具有先进保护系统的高性能、集成三相电机驱动器。
由于功率 MOSFET 的低 RDS(导通)和智能栅极驱动器设计,这个电机驱动器的效率可高达 97%,可实现更小电源和散热片的使用,是高能效应用的理想选择。
DRV8332 需要两个电源,一个为 12V,用于 GVDD 和 VDD,另外一个可高达 50V,用于 PVDD。 DRV8332 在高达500kHz PWM开关频率运行时仍可保持高精度和高效率。 它还具有一个创新保护系统,此系统可在很宽故障条件下保护器件不受损伤。 这些保护是短路保护、过流保护、欠压保护和两级过热保护。 DRV8332 有一个限流电路,此电路可在诸如电机启动等负载瞬态期间防止器件过流关断。 一个可编程过流检测器可实现可调电流限值和保护级别以满足不同的电机需要。
DRV8332 具有用于每个半桥的独特独立电源和接地引脚,这样可通过外部检测电阻来提供电流测量,并且支持具有不同电源电压需求的半桥驱动器。