封装信息
封装 | 引脚 HTQFP (PHP) | 48 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | JEDEC TRAY (10+1) |
DRV8305 的特性
- 4.4V 至 45V 工作电压范围
- 1.25A/1A 峰值栅极驱动器电流
- 可编程的独立高速 (HS)/低速 (LS) 转换率/斜率控制
- 支持 100% 占空比的电荷泵栅极驱动器
- 三个集成分流放大器
- 50mA 集成低压降稳压器 (LDO)(3.3V/5V 选项)
- 可控制 3 个脉宽调制 (PWM) 或 6 个 PWM 输入,频率最高可达 200kHz
- 内置用于单 PWM 情况的换向表
- 可编程死区时间
- 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 击穿保护
- MOSFET 的可编程 VDS 保护
- 支持电池反向保护
- 支持 3.3V/5V 数字接口
- SPI 接口
- 耐热增强型 48 引脚四方扁平无引线 (QFN) 封装 (7mm × 7mm)
- 保护特性
- VM 欠压锁定 (UVLO2)
- 逻辑欠压 (UVLO1)
- 电荷泵欠压 (CPUVL)
- 过热警告和关断
- 看门狗定时器
应用
- 三相无刷直流 (BLDC) 电机和永磁同步电机 (PMSM)
- 持续正压通气 (CPAP) 和泵
- 机器人和遥控 (RC) 玩具
- 电动工具
- 工业自动化
All trademarks are the property of their respective owners.
DRV8305 的说明
DRV8305 是一款针对三相电机驱动应用的栅极驱动器集成电路 (IC)。 该器件提供了三个经高精度调节和温度补偿的半桥驱动器,每个驱动器能够驱动一个高侧和低侧 N 型 MOSFET。
电荷泵驱动器支持占空比为 100% 的低压操作。 该栅极驱动器还能够处理最高达 45V 的负载突降脉冲。
栅极驱动器在切换时使用自动握手,以防止发生电流击穿。 该器件可精确感测高侧和低侧 MOSFET 的 VDS,以在过流状态期间保护外部 MOSFET。
DRV8305 提供三个分流放大器进行精确的电流测量,支持增益可调节的双向电流感测。
DRV8305 具有一个集成稳压器和控制器,可满足微控制器 (MCU) 或附加系统的电源要求。
SPI 提供详细的故障报告以及灵活的参数设置,例如针对分流放大器的增益选项、栅极驱动器的转换率控制以及多种保护功能。